Schneider-Electric
 
XB2BN411 image- Schneider-electric
XB2BN411
Complete push button, Harmony XAP, Pushbutton XB2B, diameter Ø22 mm, 600 VAC, 10 A
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAP
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir complet
Nom de l'appareil XB2B
Diamètre de fixation 22 mm
Environnement
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,2 cm
Largeur de l'emballage 1 4,2 cm
Longueur de l'emballage 1 7,7 cm
Poids de l'emballage 1 103,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 90
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 9,725 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.