|
|
|
XB2BN411
Complete push button, Harmony XAP, Pushbutton XB2B, diameter Ø22 mm, 600 VAC, 10 A
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Bouton-poussoir complet
|
Nom de l'appareil
|
XB2B
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,2 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,7 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
103,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
90
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,725 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|