Schneider-Electric
 
RM4LG01M foto- Schneider-electric
RM4LG01M
liquid level control relay RM4-L - 220..240 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110334760
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony relais
Relaistype Controlerelais vloeistofniveau
Product or component type Industriële meet- en controlerelais
Naam relais RM4-L
Door relais gecontroleerde parameters Detectie via weerstand biedende sondes
Tijdsvertraging Zonder
Stroomverbruik 2,4 VA AC
Type en samenstelling contacten 1 C/O
Complementair
Maximale schakelspanning 440 V AC
Spanningslimieten controlecircuit 0.85...1.1Uc
Uitgangscontacten 1 G/O
Maximale elektrodespanning 24 V AC
Maximale elektrodestroom 1 mA
Maximale kabelcapaciteit 0 mF
Gevoeligheidsschaal 5...100 kOhm
Markering CE : EMC 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
Overvoltage category III conform aan IEC 60664-1
Ui nom. isolatiespanning 500 V conform aan IEC
Waarde ontkoppeling voeding > 0,1 Uc
Bedieningspositie Eender welke positie zonderverlies
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklemmen, 2 x 1,5 mm²flexibel met kabeluiteinde
Schroefklemmen, 2 x 2.5 mm²flexibel zonder kabeluiteinde
Aandraaimoment 0,6…1,1 N.m
Mechanical durability 30000000 cycles
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 8 A
Ie toegekende bedrijfstroom 2 A bij 70 °C 24 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
2 A bij 70 °C 24 V DC-13 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 115 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 115 V AC-15 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 24 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 24 V AC-15 conform aan VDE 0660
3 A bij 70 °C 250 V AC-15 conform aan IEC 60947-5-1/1991
3 A bij 70 °C 250 V AC-15 conform aan VDE 0660
0,1 A bij 70 °C 250 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
0,1 A bij 70 °C 250 V DC-13 conform aan VDE 0660
0,3 A bij 70 °C 115 V DC-13 conform aan IEC 60947-5-1/1991
0,3 A bij 70 °C 115 V DC-13 conform aan VDE 0660
Schakelvermogen in mA 10 mA bij 12 V
Schakelspanning 250 V AC
Contact materiaal 90/10 zilvernikkelen contacten
Number of cables 2
Width 22,5 mm
Beschrijving klemmen ISO n°1 (B1-B2-B3)CO
(15-16-18)OC
(A1-A2)CO
Uitgangsrelaistoestand Volgens de gekozen functie
Aantal modules van 9 mm 2,5
Net weight 0,165 kg
Omgeving
Elektromagnetische compatibiliteit Elektrostatische ontlading - test level: 6 kV niveau 3 (contactontlading) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading - test level: 8 kV niveau 3 (luchtontlading) conforming to IEC 61000-4-2
Standards EN/IEC 60255-6
Product certifications GL
CSA
UL
Ambient air temperature for storage -40…85 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking -20…65 °C
Relatieve vochtigheid 15…85 % 3K3 conform aan IEC 60721-3-3
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529 (aansluitklemmen)
IP50 conform aan IEC 60529 (behuizing)
Pollution degree 3 conform aan IEC 60664-1
Diëlektrische testspanning 2,5 kV
Weerstand tegen elektrostatische ontlading 6 kV contact conform aan IEC 61000-4-2 level 3
8 kV lucht conform aan IEC 61000-4-2 level 3
Weerstand tegen elektromagnetische velden 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3 level 3
Weerstand tegen snelle piekspanningen 2 kV conform aan IEC 61000-4-4 level 3
Bescherming tegen elektrische schokken 2 kV: niveau 3 conform aan IEC 61000-4-5
Verstoring uitgestraald/geleid CISPR22 - klasse A
CISPR11 groep 1- klasse A
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
contractuele waarborg
Garantie 18 months