|
|
|
RM4LG01M
Krmilni rele ravni tekočine RM4-L - 220 do 240 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2016
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony Rele
|
Tip releja
|
Liquid level control relay
|
Izdelek ali sestavni del
|
Industrial measurement and control relays
|
Ime releja
|
RM4-L
|
Parametri, nadzorovani s relejem
|
Zaznavanje s pomočjo uporovnih sond
|
Časovni zamik
|
Brez
|
Poraba energije
|
2,4 VA AC
|
Tip kontakta in sestava
|
1 C/O
|
Komplementarno
Maksimalna preklopna napetost
|
440 V AC
|
Toleranca delovne napetosti
|
0,85 do 1,1 Uc
|
Izhodni kontakti
|
1 C/O
|
Maksimalna elektrodna napetost
|
24 V AC
|
Maksimalni elektrodni tok
|
1 mA
|
Maksimalna kabelska zmogljivost
|
0 mF
|
Lestvica občutljivosti
|
5 do 100 kOhm
|
Oznaka
|
CE: EMC 89/336/EEC
CE : LVD 73/23/EEC
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V v skladu s/zIEC
|
Vrednost odklopne napeljave
|
> 0,1 Uc
|
Operativni položaj
|
Katerikoli položaj Brez redukcije
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 2 x 1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
0,6…1,1 N.m
|
Mehanska vzdržljivost
|
30000000 ciklov
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
8 A
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
2 A pri70 °C 24 V DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
2 A pri70 °C 24 V DC-13 v skladu s/zVDE 0660
3 A pri70 °C 115 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
3 A pri70 °C 115 V AC-15 v skladu s/zVDE 0660
3 A pri70 °C 24 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
3 A pri70 °C 24 V AC-15 v skladu s/zVDE 0660
3 A pri70 °C 250 V AC-15 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
3 A pri70 °C 250 V AC-15 v skladu s/zVDE 0660
0,1 A pri70 °C 250 V DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
0,1 A pri70 °C 250 V DC-13 v skladu s/zVDE 0660
0,3 A pri70 °C 115 V DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1/1991
0,3 A pri70 °C 115 V DC-13 v skladu s/zVDE 0660
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
10 mA pri12 V
|
Preklopna napetost
|
250 V AC
|
Material kontaktov
|
90/10 srebrni nikelj kontakti
|
Število kablov
|
2
|
Širina
|
22,5 mm
|
Opis priključka ISO št. 1
|
(B1-B2-B3)CO
(15-16-18)OC
(A1-A2)CO
|
Stanje izhodnega releja
|
According to chosen function
|
9 mm rastri
|
2,5
|
Teža izdelka
|
0,165 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 6 kV Stopnja 3 ( Razelektritev kontakta) v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev - testna raven: 8 kV Stopnja 3 ( Razelektritev zraka) v skladu s/zIEC 61000-4-2
|
Standardi
|
EN/IEC 60255-6
|
Certifikati izdelkov
|
GL
CSA
UL
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…65 °C
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % 3K3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključki)
IP50 v skladu s/zIEC 60529 (Ohišje)
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60664-1
|
Dielektrična testna napetost
|
2,5 kV
|
Odpornost na elektrostatično razelektritev
|
6 kV Kontakt v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
8 kV Zrak v skladu s/zIEC 61000-4-2 stopnja 3
|
Odpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m v skladu s/zIEC 61000-4-3 stopnja 3
|
Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
|
2 kV v skladu s/zIEC 61000-4-4 raven 3
|
Zaščita pred električnimi sunki
|
2 kV: Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Motnje radijske/prevodniške
|
CISPR 22 - razred A
CISPR 11 skupina 1 - razred A
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|