Schneider-Electric
 
CAE22F6 foto- Schneider-electric
CAE22F6
Control relay,Easy TeSys Control,CAE,2NO+2NC,<=690V,110V AC 60Hz coil
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Easy Tesys
Range of product Easy TeSys Control Relay
Product or component type Controlerelais
Device short name CAE
Toepassing contactor Stuurkring
Colour Grijs (RAL 7011)
Complementair
Utilisation category AC-14
AC-15
Samenstelling poolcontact 2 normaal open + 2 normaal gesloten
Ue toegekende bedrijfspanning <= 690 V AC
Type stuurkring AC bij 60 Hz
Spanning stuurkring 110 V AC 60 Hz
Uimp toegekende schokgolfspanning 6 kV conform aan IEC 60947
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10 A (at 40 °C)
Irms nominale maakcapaciteit 140 A bij 690 V AC conform aan IEC 60947-5-1
Icw korte duurstroom 120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
Verbonden zekeringsvermogen 10 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Ui toegekende isolatiespanning 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Mounting support Rail
Plaat
Aansluitingen - aansluitklemmen Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment 1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
Spanningslimieten controlecircuit Uitval: 0.3...0.6 Uc
Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz
Werkingstijd 4...19 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
12...22 ms activering spoel en normaal open-opening
4...12 ms deactivering spoel en normaal gesloten-opening
6...17 ms coil de-energisation and NO closing
Mechanical durability 10 Mcycles
Maximale operationele snelheid 180 cyc/mn
Inschakelstroom in VA 70 VA 60 Hz (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA 8 VA 60 Hz (at 20 °C)
Minimale schakelspanning 17 V
Minimale schakelstroom 5 mA
Niet-overlappingstijd 1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
Isolatieweerstand > 10 MOhm
Mechanische stevigheid Schokken controlerelais geopend: 7 Gn gedurende 11 ms
Schokken controlerelais gesloten: 10 Gn gedurende 11 ms
Trillingen controlerelais geopend: 1,5 Gn, 5...300 Hz
Trillingen controlerelais gesloten: 3 Gn, 5...300 Hz
Height 74 mm
Width 45 mm
Depth 80 mm
Net weight 0,28 kg
Omgeving
Standards IEC 60947-5-1
Product certifications GOST
IP beschermingsgraad IP2x conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation -20…70 °C
Ambient air temperature for storage -60…80 °C
Bedrijfshoogte 3000 m zonderverlies
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 5 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 319 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 11,484 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 576
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 75 cm
Package 3 Weight 191,744 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.