Utilisation category
|
AC-14
AC-15
|
Samenstelling poolcontact
|
2 normaal open + 2 normaal gesloten
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
<= 690 V AC
|
Type stuurkring
|
AC bij 60 Hz
|
Spanning stuurkring
|
110 V AC 60 Hz
|
Uimp toegekende schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
10 A (at 40 °C)
|
Irms nominale maakcapaciteit
|
140 A bij 690 V AC conform aan IEC 60947-5-1
|
Icw korte duurstroom
|
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
10 A gG at 690 V conforming to IEC 60947-5-1
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-5-1
|
Mounting support
|
Rail
Plaat
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibel met kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
Schroefklem aansluitingen 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
1,2 N.m - op schroefklem aansluitingen - met schroevendraaier Philips No 2
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
Uitval: 0.3...0.6 Uc
Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz
|
Werkingstijd
|
4...19 ms activering spoel en normaal gesloten-opening
12...22 ms activering spoel en normaal open-opening
4...12 ms deactivering spoel en normaal gesloten-opening
6...17 ms coil de-energisation and NO closing
|
Mechanical durability
|
10 Mcycles
|
Maximale operationele snelheid
|
180 cyc/mn
|
Inschakelstroom in VA
|
70 VA 60 Hz (at 20 °C)
|
Hold-in stroomverbruik in VA
|
8 VA 60 Hz (at 20 °C)
|
Minimale schakelspanning
|
17 V
|
Minimale schakelstroom
|
5 mA
|
Niet-overlappingstijd
|
1,5 ms bij energisatie tussen NC en NO contact
1,5 ms bij de-energisatie tussen NC en NO contact
|
Isolatieweerstand
|
> 10 MOhm
|
Mechanische stevigheid
|
Schokken controlerelais geopend: 7 Gn gedurende 11 ms
Schokken controlerelais gesloten: 10 Gn gedurende 11 ms
Trillingen controlerelais geopend: 1,5 Gn, 5...300 Hz
Trillingen controlerelais gesloten: 3 Gn, 5...300 Hz
|
Height
|
74 mm
|
Width
|
45 mm
|
Depth
|
80 mm
|
Net weight
|
0,28 kg
|