|
|
|
XA2EVF4LC
Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2E, plastic, red, 22mm, integral LED, screw clamp terminals, 110V AC DC, anti interference
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Easy Harmony XA2
|
Produkttype
|
Helstøbt signallampe
|
Enhedsforkortelse
|
XA2
|
Montagediameter
|
22,5 mm
|
Form på hoved
|
Rundt
|
Farve på trykflade eller linse
|
Rød
|
Lyskilde
|
LED
|
Fatning
|
Integreret LED
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
110 V AC/DC 50/60 Hz
|
Produktinformationer
Klemmenavn ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Montering af enhed
|
Fastgørelseshul 22.3 +0.4/0 i henhold til EN/IEC 60947-5-1
|
Fastgørelsespunkt
|
">= 30 x 40 mm" (support panel) Metal - tykkelse: 1…6 mm
">= 30 x 40 mm" (support panel) Plast - tykkelse: 2…6 mm
|
Fastgørelse
|
Fastgørelsesmøtrik under hoved anbefalet vridningsmoment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
|
Mærkning
|
CE
CCC
|
[Us] Forsyningsspænding
|
110 V
|
Tilslutningklemmer
|
Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
Skrueklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² Uden kabeltylle i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Skruehovedtype
|
Stjerne kompatibel med Philips No 2 skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker
Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker
|
Isolationsspænding [Ui]
|
400 V (forureningsgrad 3) i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til EN/IEC 60947-1
|
Signaltyper
|
Fast
|
Grænse for forsyningsspænding
|
0,8…1,2 V AC/DC
|
Strømforbrug
|
<= 20 mA
|
Levetid
|
40000 time Ved nominel spænding og 25 °C
|
Højde
|
29 mm
|
Bredde
|
29 mm
|
Dybde
|
53 mm
|
Vægt
|
0,02 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til "IEC 536"
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK05
|
Standarder
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.5
GB 14048.1
IEC 60529
IEC 50102
|
Produktcertificeringer
|
CE
CCC
|
Vibrationsmodstand
|
5 gn (f= 12…500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
30 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
2,9 cm
|
Package 1 Length
|
2,9 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
21,6 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
5,8 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
6,4 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15,8 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
0,3 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
160
|
Pakke 3 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
5,8 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|