|
|
|
XA2EVF4LC
Monolithic pilot light, Easy Harmony XA2E, plastic, red, 22mm, integral LED, screw clamp terminals, 110V AC DC, anti interference
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Easy Harmony XA2
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant monolithique
|
Nom de l'appareil
|
XA2
|
Diamètre de fixation
|
22,5 mm
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Rouge
|
Source lumineuse
|
LED
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
[Us] tension d'alimentation
|
110 V CA/CC 50/60 Hz
|
Complémentaires
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation 22,3 +0.4/0 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
|
Mode de fixation
|
Écrou de fixation sous la tête couple recommandé: 2,2 N.m (+/- 0,2 N.m)
|
Marquage
|
CE
CCC
|
Tension de service (Us)
|
110 V
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 2 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
0,8…1,2 V CA/CC
|
Consommation électrique
|
<= 20 mA
|
Durée de vie
|
40000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Hauteur
|
29 mm
|
Largeur
|
29 mm
|
Profondeur
|
53 mm
|
Poids du produit
|
0,02 kg
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 536
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 60947-1
GB 14048.5
GB 14048.1
CEI 60529
CEI 50102
|
Certifications du produit
|
CE
CCC
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
2,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
21,6 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
6,4 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
0,3 kg
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,8 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
|
|