Schneider-Electric
 
XA2EVM6LC picture- Schneider-electric
XA2EVM6LC
Harmony Easy Series Ø22 LED jelzőlámpa, 220…230V AC, kék
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa Monolit nyomógomb
Készülék rövid neve XA2
Szerelési átmérő 22,5 mm
Jelzőegység fej Kerek
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Kék
Fényforrás LED
Izzó foglalat Beépített LED
[Us] névleges betáplálási feszültség 220 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1 (X1-X2)PL
Készülékbeépítzés Rögzítőfurat 300 ms megfelel IEC 60947-5-1/1991
Rögzítő központ >= 30 x 40 mm (felületre szerelt) fém 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) műanyag 2…6 mm
Rögzítési mód Rögzítő csavar a fejrész alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (+/- 0.2 %)
Jelölés CE
CCC
[Us] névleges betáplálási feszültség 220...230 V
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozás, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Kereszt megfelelő 2. sz. Philips csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó
Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
[Ui] névleges szigetelési feszültség 400 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés típusa Folyamatos
Betáplálási feszültség korlátok 0,8…1,2 V AC
Áramfelvétel <= 20 mA
Élettartam 40000 óra 24 V visszatérése esetén
Magasság 29 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 53 mm
Nettó súly 0,02 kg
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 55011
IP védettségi fok IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05
Szabványok IEC 60947-1
GB 14048.3
IEC 60947-5-1/1991
GB 14048.5
MSZ EN 60529
IEC 50102
Terméktanúsítványok CE
CCC
Rezgési ellenállás 5 Gn konstans gyorsulás (f= 12…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 35 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,900 cm
1. csomag szélessége 2,900 cm
1.csomag hossza 5,300 cm
1. csomag súlya 22,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 2,200 cm
2. csomag hossza 2,950 cm
2. csomag súlya 216,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 5,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.