|
|
|
ATV610U55N4
variable speed drive, Easy Altivar 610, 5.5kW, 7.5hp, 380 to 460V, IP20
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Easy Altivar 610
|
Type de produit ou équipement
|
Variateur de vitesse
|
Application spécifique du produit
|
Fan, pump, compressor, conveyor
|
Nom de l'appareil
|
ATV610
|
Variante
|
Version standard
|
Destination du produit
|
Moteurs asynchrones
Moteurs synchrones
|
Mode d'installation
|
Montage de l'armoire
|
Filtre CEM
|
Intégré se conformer à CEI 61800-3 catégorie C3 avec 50 m câble moteur max
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Type de refroidissement
|
Convection forcée
|
Fréquence d'alimentation
|
50...60 Hz +/-5 %
|
Nombre de phases réseau
|
3 phases
|
[Us] tension d'alimentation
|
380...460 V - 15...10 %
|
Puissance moteur kW
|
5,5 kW pour surcharge faible
4 kW pour surcharge importante
|
Puissance moteur hp
|
7,5 hp pour surcharge faible
5 hp pour surcharge importante
|
Courant de ligne
|
11,6 A à 380 V (surcharge faible)
10,5 A à 460 V (surcharge faible)
8,9 A à 380 V (surcharge importante)
7,9 A à 460 V (surcharge importante)
|
Courant de court-circuit présumé de ligne
|
22 kA
|
Puissance apparente
|
8,4 kVA à 460 V (surcharge faible)
6,3 kVA à 460 V (surcharge importante)
|
Courant de sortie permanent
|
12,7 A à 4 kHz pour surcharge faible
9,3 A à 4 kHz pour surcharge importante
|
Courant transitoire maximum
|
14 A pendant 60 s (surcharge faible)
14 A pendant 60 s (surcharge importante)
|
Profil de commande pour moteur asynchrone
|
Couple optimisé
Couple variable
Couple constant
|
Fréquence de sortie du variateur de vitesse
|
0,1…500 Hz
|
Fréquence de découpage nominale
|
4 kHz
|
Fréquence de commutation
|
2...12 kHz réglable
|
Entrée logique
|
16 vitesses programmées
|
Protocole de communication
|
Modbus série
|
Carte optionnelle
|
Position A: carte de communication, Profibus DP V1
Position A: carte d'extension d'E/S numérique et analogique
Position A: carte de sorties relais
|
Complémentaires
Tension de sortie
|
<= tension d'alimentation
|
Compensation de glissement du moteur
|
Automatique quelque soit la charge
Réglable
Indisponible en loi pour moteur à aimant permanent
Peut être supprimé
|
Rampes d'accélération et décélération
|
À réglage linéaire séparé de 0,01 à 9000s
S, U ou personnalisé
|
Freinage d'arrêt
|
Injection bus DC
|
Type de protection
|
Protection thermique : moteur
Perte de phase du moteur : moteur
Protection thermique : variateur
Surchauffe : variateur
Surintensité entre phases de sortie et terre : variateur
Surtension en sortie : variateur
Protection contre les courts-circuits : variateur
Perte de phase du moteur : variateur
Surtension sur le bus DC : variateur
Surtension d'alimentation électrique : variateur
Sous-tension d'alimentation électrique : variateur
Perte de phase d'alimentation électrique : variateur
Survitesse : variateur
Coupure sur le circuit de contrôle : variateur
|
Résolution en fréquence
|
Unité d'affichage : 0,1 Hz
Entrée analogique : 0,012/50 Hz
|
Raccordement électrique
|
Contrôle, bornier à vis: 0,5…1,5 mm²
Entrée, bornier à vis: 2,5…16 mm²
Moteur, bornier à vis: 2,5…16 mm²
|
Type de connecteur
|
1 RJ45 (sur le terminal graphique déporté) pour Modbus série
|
Interface physique
|
2-fils RS 485 pour Modbus série
|
Trame de transmission
|
RTU pour Modbus série
|
Vitesse de transmission
|
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s pour Modbus série
|
Type de polarisation
|
Aucune impédance pour Modbus série
|
Nombre d'adresses
|
1…247 pour Modbus série
|
Méthode d'accès
|
Esclave
|
Alimentation
|
Alimentation externe pour entrées numériques: 24 V CC (19…30 V), <1,25 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
Alimentation interne pour le potentiomètre de référence (1 à 10 kOhm): 10,5 V CC +/- 5 %, <10 mA, type de protection: protection contre les surcharges et courts-circuits
|
Signalisation locale
|
Pourdiagnostique local 2 LEDs
Pourstatut de la communication embarquée 1 LED (jaune)
Pourstatut du module de communication 2 LEDs (bicolore)
Pourprésence de tension 1 LED (rouge)
|
Largeur
|
145 mm
|
Hauteur
|
297 mm
350 mm avec platine CEM
|
Profondeur
|
203 mm
|
Poids du produit
|
4,575 kg
|
Nombre d'entrées analogiques
|
3
|
Type d'entrée analogique
|
AI1, AI2, AI3 tension configurable par logiciel : 0...10 V CC, impédance : 30 kOhm, résolution 12 bits
AI1, AI2, AI3 courant configurable par logiciel : 0...20 mA, impédance : 250 Ohm, résolution 12 bits
AI2, AI3 sonde de température ou capteur de niveau d'eau configurable par logiciel
|
Nombre d'entrées logiques
|
6
|
Type d'entrée logique
|
DI1…DI6 programmable comme entrée logique, 24 V CC (<= 30 V), impédance: 3,5 kOhm
DI5, DI6 programmable comme entrée en train d'impulsions: 0…30 kHz, 24 V CC (<= 30 V)
|
Compatibilité de l'entrée numérique
|
DI1…DI6: entrée logique niveau 1 PLC se conformer à CEI 61131-2
DI5, DI6: entrée en train d'impulsions niveau 1 PLC se conformer à CEI 65A-68
|
Logique d'entrée numérique
|
Logique positive (source): DI1…DI6 configurable entrée logique, < 5 V (état 0), > 11 V (état 1)
Logique négative (sink): DI1…DI6 configurable entrée logique, > 16 V (état 0), < 10 V (état 1)
Logique positive (source): DI5, DI6 configurable entrée en train d'impulsions, < 0,6 V (état 0), > 2,5 V (état 1)
|
Nombre de sorties analogiques
|
2
|
Type de sortie analogique
|
Courant configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...20 mA, résolution 10 bits
Tension configurable par logiciel AQ1, AQ2: 0...10 V CC impedance 470 Ohm, résolution 10 bits
|
Durée d'échantillonnage
|
5 ms +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - entrée analogique
2 ms +/- 0,5 ms (DI1…DI6)configurable - entrée numérique
5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6)configurable - entrée en train d'impulsions
10 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) - sortie analogique
|
Précision
|
+/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 pour une variation de température de 60 °C entrée analogique
+/- 1 % AQ1, AQ2 pour une variation de température de 60 °C sortie analogique
|
Erreur de linéarité
|
AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % de la valeur maximale pour entrée analogique
AQ1, AQ2: +/-0,2 % pour sortie analogique
|
Nombre de sorties relais
|
3
|
Type de sortie relais
|
Relais configurable R1: relais de défaut F/O durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R2: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
Relais configurable R3: relais de séquence "F" durabilité électrique 100000 cycle
|
Durée d’actualisation
|
Sortie relais (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0,5 ms)
|
Courant commuté minimum
|
Sortie relais R1, R2, R3: 5 mA à 24 V CC
|
Courant commuté maximum
|
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur résistive charge, cos phi = 1: 3 A à 30 V CC
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 250 V CA
Sortie relais R1, R2, R3 sur inductive charge, cos phi = 0,4 et L/R = 7 ms: 2 A à 30 V CC
|
Isolation
|
Entre raccordements de puissance et de contrôle
|
Résistance d'isolement
|
> 1 MOhm 500 VDC pendant 1 minute à la terre
|
Environnement
Pression acoustique
|
55 dB se conformer à 86/188/EEC
|
Puissance dissipée en W
|
171 W(convection forcée) à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
35 W(convection naturelle) à 380 V, fréquence de commutation 4 kHz
|
Position de montage
|
Vertical +/- 10 degrés
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 se conformer à CEI 6100-4-11
Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides niveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
Test d'immunité aux surtensions 1,2/50 µs - 8/20 µs niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-5
Test d'immunité aux radio-fréquences conduites niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
|
Degré de pollution
|
2 se conformer à CEI 61800-5-1
|
Tenue aux vibrations
|
1,5 mm crête-à-crête (f= 2…13 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Humidité relative
|
5…95 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-15…45 °C (sans déclassement)
45…60 °C (avec facteur de réduction)
|
Altitude de fonctionnement
|
<= 1000 m sans déclassement
1000…4800 m avec réduction de courant de 1 % tous les 100 m
|
Caractéristique d'environnement
|
Résistance à la pollution chimique classe 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3
Résistance à la poussière classe 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Normes
|
CEI 61800-3
Environnement 2 catégorie C3 CEI 61800-3
CEI 61800-5-1
CEI 60721-3
|
Marquage
|
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
40,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,566 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
6
|
Hauteur de l'emballage 2
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
45,296 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Informations de fin de vie
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Possibilités d'amélioration
|
Produit améliorable avec des modules digitaux et de nouveaux composants
|
|
|