|
|
|
MEG5161-0000
multifunction control unit, PlusLink, relay, 1 rocker, Merten
|
|
|
Principal
Gama
|
Merten
|
Nume produs
|
Flush-Mounted Inserts
|
Compatibilitate gama
|
PlusLink
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de control multifunctionala
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Tip tehnologie
|
Relay
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu suruburi si cleme
|
Numar de clapete
|
1
|
Tip de sarcina
|
Rezistiv: 2200 W
Halogen LV: 500 VA
Halogen: 2000 W
Transformator electronic: 1050 W
Motor: 1000 VA
|
[Ue] tensiune nominala
|
220/230 V c.a. 50/60 Hz
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,600 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
102,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,300 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,552 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|