|
|
|
461825
Blanking cover f. special communication/EDP version, active wht, glossy, Sys. M
|
|
|
Principal
Linha
|
Merten
|
Nome da linha
|
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
M-Plan
|
Tipo de produto ou componente
|
Tampa cega
|
Apresentação do dispositivo
|
Cover plate with fixing frame
|
Tonalidade de cor
|
Branco activo (RAL 9016)
|
Informações adicionais
|
Com suporte de anel
|
Complementar
Montagem do dispositivo
|
Faceado
|
Modo de fixação
|
Por parafusos e abraçadeira
|
Tratamento da superfície
|
Antibacteriano
|
Acabamento da superfície
|
Acetinado
|
Altura
|
71 mm
|
Largura
|
71 mm
|
Material
|
Termoplástica
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
7,2 cm
|
Package 1 Weight
|
30,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,4 cm
|
Package 2 Width
|
8,4 cm
|
Package 2 Length
|
12,8 cm
|
Package 2 Weight
|
337,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
18,5 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
6,41 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
|
|