|
|
|
385319
Cover frame, Merten 1-M, 3 gangs, polar white
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
1-M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Termék neve
|
System M
|
További információ
|
With labelling bracket
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
3-as sorolás
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
46,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
3,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,400 cm
|
2. csomag hossza
|
23,900 cm
|
2. csomag súlya
|
118,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
64
|
3.csomag magassága
|
21,100 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
43,600 cm
|
3. csomag súlya
|
4,118 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
|
|