|
1812220
Acero stainless steel door station,10 bell buttons
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TwinBus Acero
|
Type de produit ou équipement
|
Ouvre-portes audio
|
Bouton d'appel
|
10 bell buttons
|
Complémentaires
Composition de l'appareil
|
Station de porte
Haut-parleur intégré à l'épreuve des intempéries
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Mode de fixation
|
Vis visibles
|
Finition de la surface
|
Acier inoxydable
|
Tenue mécanique
|
Protection contre le vandalisme
|
Alimentation
|
Via unité d’alimentation TwinBus
|
Fonctions disponibles
|
Porte-noms interchangeable depuis la face avant
|
Source lumineuse
|
LED porte-noms lumineux + bouton de sonnette (DEL blanche) RAL 1017
|
Raccordement - Borniers
|
Bornes à vis
|
Taille de l'étiquette
|
64 x 16 mm
|
Largeur
|
282 mm
|
Hauteur
|
361 mm
|
Profondeur
|
2,5 mm
|
Poids net
|
3,248 kg
|
Environnement
Caractéristique d'environnement
|
Étanche
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
16,900 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
36,300 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
42,900 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
3,604 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
38,200 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,400 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,368 kg
|
Durabilité de l'offre
|