Schneider-Electric
 
1816020 Bild- Schneider-electric
1816020
Acero Blindmodul, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4026529033608
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp Blindmodul
Farbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
Produktspezifische Anwendung Abdeckung freier Modulplatz
Funktion verfügbar Einfacher Austausch bei Erweiterungen
Breite 115 mm
Höhe 98 mm
Tiefe 4,5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,9 cm
VPE 1 Breite 14,1 cm
VPE 1 Länge 7,2 cm
VPE 1 Gewicht 136,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,53 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate