|
1815420
Acero video stainless steel door station
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
TwinBus Acero
|
Type de produit ou équipement
|
Ouvre-portes vidéo
|
Bouton d'appel
|
4 boutons de sonnette
|
Complémentaires
Alimentation
|
Via unité d’alimentation TwinBus
|
Composition de l'appareil
|
Haut-parleur intégré à l'épreuve des intempéries
Module de caméra vidéo
Station de porte
|
Tenue mécanique
|
Protection contre le vandalisme
|
Fonctions disponibles
|
Caméra couleur à réglage mécanique
Porte-noms interchangeable depuis la face avant
|
Source lumineuse
|
LED porte-noms lumineux + bouton de sonnette (DEL blanche) RAL 1017
|
Angle de détection
|
150° horizontal
90° vertical
|
Angle de vue horizontal x vertical
|
60° vertical
70° horizontal
|
Taille de l'étiquette
|
64 x 16 mm
|
Finition de la surface
|
Acier inoxydable
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis
|
Mode d'installation
|
Suspendu
|
Mode de fixation
|
Vis dissimulées
|
Hauteur de montage
|
1500…1650 mm
|
Largeur
|
154 mm
|
Hauteur
|
445 mm
|
Profondeur
|
2,5 mm
|
Poids net
|
2,851 kg
|
Compatibilité avec la largeur
|
130 mm
|
Compatibilité avec la hauteur
|
421 mm
|
Compatibilité avec la profondeur
|
52 mm
|
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…40 °C
|
Caractéristique d'environnement
|
Étanche
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
55,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
15,8 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
2,32 kg
|
Type d'emballage 2
|
CAR
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
3
|
Hauteur de l'emballage 2
|
35,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
38,2 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
58,7 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
7,85 kg
|
Durabilité de l'offre
|