|
|
|
A9C15030
Stykač, Acti 9 iCT+, 1PN, 20A, 230V AC
|
|
|
Základní popis
Řada produktů
|
Acti9
|
Označení výrobku
|
Acti9 iCT +
|
Typ produktu nebo součásti
|
Stykač
|
Označení přístroje
|
iCT+
|
Použití zařízení
|
Ovládací obvod
|
Póly
|
1P
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
20 A AC-7A
20 A AC-7B
|
Složení kontaktů
|
1 Z
|
Typ sítě
|
AC
|
Typ ovládání
|
Dálkové ovládání
|
[Uc] napětí ovládacího obvodu
|
230 V AC 50 Hz
|
Doplňky
Frekvence sítě
|
50 Hz
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V AC 50 Hz
|
Maximální výkon
|
3,6 kW při 250 V AC
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
300 V
|
Typ ovládacího signálu
|
Udržovací
|
Spínaná frekvence
|
6 spínacích operací/min.
|
Místní signalizace
|
Barevné návěští
|
Prídržný príkon (VA)
|
1,1 VA
|
Spotřeba při přítahu (VA)
|
11 VA
|
Montážní režim
|
Nacvaknutím
|
Upevnění
|
35 mm symetrická DIN lišta
|
Rozteč 9 mm
|
2
|
Výška
|
81 mm
|
Šířka
|
18 mm
|
Hloubka
|
60 mm
|
Hmotnost přístroje
|
70 g
|
Barva
|
Bílá
|
Mechanická životnost
|
5000000 cykly
|
Elektrická životnost
|
5000000 cykly
|
Připojení - svorky
|
Klecová svorka2 kabel(y) 1,5 mm² pevný
Klecová svorka2 kabel(y) 1,5 mm² ohebný s koncovkou
Klecová svorka2 kabel(y) 2,5 mm² pevný
Klecová svorka2 kabel(y) 2,5 mm² ohebný
Klecová svorka1 kabel(y) 4 mm² pevný
Klecová svorka1 kabel(y) 4 mm² ohebný
|
Kroutící moment
|
1 N.m
|
Délka odizolování vodiče
|
10 mm
|
Kompatibilita výrobku
|
Bez příslušenství
|
Označení kompatibility
|
ICT+
|
Segment trhu
|
Rezidenční
Malé komerční budovy
|
Prostředí
Normy
|
EN 60669-2-1
|
Certifikace výrobků
|
NF
|
Úroveň hluku
|
10 dB
|
Stupeň krytí IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
|
Stupeň znečištění
|
3
|
Tropikalizace
|
2 podle IEC 60068-1
|
Relativní vlhkost
|
95 % při 55 °C
|
Pracovní nadmořská výška
|
2000 m
|
Provozní teplota
|
-5…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…60 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
7,500 cm
|
Šířka balení 1
|
3,000 cm
|
Délka balení 1
|
9,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
90 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
63
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
5,994 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu s výjimkami
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Obsah halogenů
|
Plastové části a kabeláž neobsahují halogeny
|
Záruční lhůta
|
|