Schneider-Electric
 
A9C15030 Bild- Schneider-electric
A9C15030
Hochleistungsschütz iCT+, 1P+N, 1S, 20A, 230V AC
EAN Code EAN Code: 
3606480376955
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktsortiment Acti9
Produktname Acti9 iCT+
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts iCT+
Geräteanwendung Steuerkreis
Pole 1P
Nennbetriebsstrom Ie 20 A AC-7A
20 A AC-7B
Zusammensetzung des Polkontakts 1 S
Netzwerktyp AC
Steuerungstyp Fernsteuerung
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50 Hz
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC 50 Hz
Max. Leistung 3,6 kW bei 250 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 300 V
Typ des Steuersignals Gewartet
Taktfrequenz 6 Schaltvorgänge/Minute
Lokale Signalisierung Farbanzeige
Halteleistungsaufnahme in VA 1,1 VA
Anzugsleistung in VA 11 VA
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster 2
Höhe 81 mm
Breite 18 mm
Tiefe 60 mm
Produktgewicht 70 g
Farbe Weiß
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 5000000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² fest
Tunnelklemmen2 Kabel 1,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² fest
Tunnelklemmen2 Kabel 2,5 mm² flexibel
Tunnelklemmen1 Kabel 4 mm² fest
Tunnelklemmen1 Kabel 4 mm² flexibel
[M] Anzugsdrehmoment 1 Nm
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Produktkompatibilität Keine Zusatzausrüstung
Kompatibilitätscode ICT+
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Montage
Normen EN 60669-2-1
Produktzertifizierungen NF
Geräuschpegel 10 dB
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad 3
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 3,000 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 90 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 63
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,994 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen und Kabeln
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months