|
|
|
A9XMZA08
Acti 9 Smartlink SI B
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
|
Ende des Standard-Services JUN 30, 2025
|
|
Hauptmerkmale
Produktsortiment
|
Acti9
|
Produktname
|
Acti9 Smartlink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Smart-Kommunikationsmodul
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Smartlink SI B Ethernet
|
Anwendungstyp
|
Grundlegende Energiemessung E
Verbesserte Lastüberwachung E, U, I, P, Pf
Lastalarm
Laststeuerung
Überwachung des Leistungsschalterstatus
|
Maximale Anzahl an angeschlossenen Geräten
|
Bis zu 7 verdrahtete Geräte
Bis zu 20 Wireless-Geräte
|
Kanalgruppe
|
1 Gruppe aus 7 digitalen Kanälen
1 Gruppe aus 1 analogen Kanal
|
Max. Versorgungsstrom
|
1,5 A
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC +/-20 %
|
Konnektivität mit Geräten
|
Analoger Eingang
Digitaler Eingang und Ausgang
Impulsausgangszähler
Wireless-Energiesensor
|
Kommunikationsdienst
|
Ethernet Modbus TCP/IP-Server
Webserver
|
Webserver
|
Kompatibel mit GMS-Controller
Eingebettete Webseite
|
Übertragungsunterstützungsmedium
|
Funkfrequenz 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Webdienste
|
Webseite
|
Zusatzmerkmale
Anwendungspezifischer E/A
|
Pulswechselrichter
Impuls-Summenzähler
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschlussschutz für Analogeingang
Gegen Verpolung für Hilfsspannungsversorgung
Gegen Verpolung für Eingang
Überspannung bei 33 V DC für Digitaler Ausgang
|
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Rückstellung
|
Werksreset auf Vorderseite
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
2 Eingänge pro analogem Kanal
2 Eingänge + 1 Ausgang pro digitalem Kanal
|
Eingangstyp
|
Stromkörper für Analogeingang, 4 - 20 mA
Spannungswandlereingänge für Analogeingang, 0 - 10 V DC
Stromkörper für Digitaleingang, 24 V DC +/-20 % bei 2,5 mA
|
Max. Dauerstrom
|
0,005 A für Digitaleingang
|
Absoluter Messfehler
|
+/- 1 % Skalenendwert für Analogeingang 12 bits
|
Zeit für elektronisches Filtern
|
2 ms for Digitaleingang von Zustand 0 bis Zustand 1
2 ms for Analogeingang von Zustand 0 bis Zustand 1
|
Ausgangstyp
|
Logik-Stromquelle: 24 V - DC - 100 mA
|
Maximaler Spannungsabfall
|
<1 V bei Status 1 Digitaler Ausgang
|
Einschaltstrom
|
0,5 A für Digitaler Ausgang
3 A für Stromversorgung
|
Lokale Signalisierung
|
Kommunikation: 1 LED (gelb)
NS (Netzwerkstatus): 1 LED (grün, orange und rot)
Kommunikation (LK/ACT 10/100): 1 LED (grün und gelb)
Status: 1 LED (grün, orange und rot)
|
Einbauposition
|
Horizontal und vertikal auf DIN-Schiene
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9003)
|
Position des Anschlusses
|
Frontseite
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Federzugklemme Ti24 qty: 7 for Digitaler Eingang/Ausgang, separat zu bestellen
RJ45 Stecker qty: 1 for ETHERNET, separat zu bestellen
Steckverbinder qty: 1 for Versorgungsstromkreis
Steckverbinder qty: 1 for Kommunikationsbus
Steckverbinder qty: 1 for Analogeingang
|
Klemmverbindungskapazität
|
2 x 0,25 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), flexibel mit Kabelende für Kommunikationsbus
2 x 0,25 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), flexibel ohne Kabelende für Kommunikationsbus
2 x 0,25 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), fest mit Kabelende für Kommunikationsbus
2 x 0,25 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), fest ohne Kabelende für Kommunikationsbus
2 x 0,25-2 x 1,5 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), fest mit Kabelende für Analogeingang
2 x 0,25-2 x 1,5 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), fest ohne Kabelende für Analogeingang
2 x 0,25-2 x 1,5 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), flexibel mit Kabelende für Analogeingang
2 x 0,25-2 x 1,5 mm² für Twisted-Pair-Kabel (geschirmt), flexibel ohne Kabelende für Analogeingang
1 x 0,5 - 1,5 mm², flexibel mit Kabelende für Steuerung
1 x 0,5 - 1,5 mm², flexibel ohne Kabelende für Steuerung
1 x 0,5 - 1,5 mm², fest mit Kabelende für Steuerung
1 x 0,5 - 1,5 mm², fest ohne Kabelende für Steuerung
2 x 0,2 - 1,5 mm², flexibel mit Kabelende für Versorgungsstromkreis
2 x 0,2 - 1,5 mm², flexibel ohne Kabelende für Versorgungsstromkreis
2 x 0,2 - 1,5 mm², fest mit Kabelende für Versorgungsstromkreis
2 x 0,2 - 1,5 mm², fest ohne Kabelende für Versorgungsstromkreis
|
Drahtabisolierungslänge
|
Steuerung: 10 mm
Versorgungsstromkreis: 7 mm
Analogeingang: 7 mm
Kommunikationsbus: 7 mm
|
Kommunikationsnetztyp
|
RS485 Modbus RTU Master SUB-D 9 9,6 - 19,2 kbauds
Ethernet Modbus TCP/IP Server RJ45 10/100 Mbit/s
|
9 mm Polmittenabstand
|
0 nützlich
|
Höhe
|
22,5 mm
|
Breite
|
359 mm
|
Tiefe
|
42 mm
|
Produktgewicht
|
180 g
|
Geliefertes Zubehör
|
Satz à 1 Stecker
Satz à 1 Busverbinder
Satz à 1 Netzstecker
Satz à 2 Verriegelungsclips
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 iTL Zusatzausrüstung
Multi 9 C60
Linergy Linergy FM
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACT24
Acti 9 iATL24
PowerLogic Impulsausgangszähler
PowerLogic Modbus-Zähler
Acti 9 PowerTag Wireless-Energiesensor
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti9 iCT Zusatzausrüstung
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti 9 I-NA
Acti 9 Acti 9 ITG40
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti9 Reflex iC60 Ti24 Stecker
|
Inbetriebnahme-Schnittstelle
|
ECOREACH
Webseite
|
Kompatibilitätscode
|
Acti 9 Smartlink IP
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung (Luftaustritt), 8 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung (Kontaktentladung), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Beständigkeit gegenüber ausgestrahlten Magnetfeldern (80 MHz - 3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Stromversorgung: Festigkeit gegen Störimpuls (5 - 100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Ein-/Ausgang: Festigkeit gegen Störimpuls, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Kommunikationsbus: Festigkeit gegen Störimpuls, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit (0,15 - 80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Störfestigkeit gegenüber magnetischen Felder mit Netzfrequenz, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Abgestrahlte Emission (30 - 1000 MHz), Klasse A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Leitungsgebundene Emission (0,15 - 30 MHz), Klasse A, conforming to IEC 61131-2
|
Umgebungseigenschaften
|
Korrosiv 3C2 entspricht IEC 60721-3-3
Salznebel 2 entspricht IEC 60068-2-52
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 gn, Amplitude = 3,5 mm (f = 5…300 Hz)10 Zyklen entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Feuerbeständigkeit
|
Andere Bauteile: 650 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-10
Auf Anschlussklemmen: 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-10
|
Tropentauglichkeit
|
2
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
93 % bei 40 °C
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
36,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
304,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
32
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,215 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|