Wireless-Kommunikationsarchitekturen mit EcoStruxure Panel Server - Designrichtlinien
Dieses Handbuch enthält Informationen und Richtlinien, die Systemplaner, Installateure und Benutzer bei der Einrichtung einer zuverlässigen Wireless- Kommunikation (IEEE 802.15.4 und WiFi) für den Panel Server unterstützen:• Definition der Referenzinstallationen für eine effiziente Einrichtung der Wireless-Kommunikation innerhalb und außerhalb eines Metallgehäuses• Präsentation einer Methode zur Erstellung eines IEEE 802.15.4-Plans für die Zuweisung von Wireless-Kanälen im Hinblick auf eine ausgewogene Wireless-Kommunikation auf den Kanälen im Falle einer konzentrierten Wireless-Architektur.
Smartlink SI B Gateway Firmware Release Notes/PowerTag Link SIB Gateway Firmware Release Notes
Katalog
Katalog 2021 ComPacT NSX & NSXm
German
2024-06-19
Anwendungshinweise
Conecte los cuadros de distribución eléctrica a su Sistema de Gestión de Edificios y para el control de la aparamenta y la supervisión de la energía
Spanish
2024-06-20
Connect switchboards for electrical monitoring and control
English
2024-06-20
Connect switchboards for electrical monitoring and control
Discover solution to:
- identify origin of trouble in case of network issues, and return to service faster to minimize downtime,
- remotely control electrical circuits,
- engage preventive maintenance.
Cómo mejorar la eficiencia energética en un edificio mediano
Spanish
2024-06-20
Design new building with improved electrical efficiency
English
2024-06-20
Design new building with improved electrical efficiency
Discover the solution to:- comply with new energy management standards and better understand the energy consumptions and waste,- engage preventive maintenance,- identify the origin of trouble in case of network issues, and return to service faster to minimize downtime.
Ensuring the satisfactory functioning of loads critical for human protection
English
2024-06-27
Upgrade switchboards and convert them to digital
English
2024-06-20
Upgrade switchboards and convert them to digital
Discover solution to:- understand better the energy consumptions and waste,- engage preventive maintenance,- identify origin of trouble in case of network failure, and return to service faster to minimize downtime.
Zertifikat
Certificado PowerTag Anatel
Portuguese
2024-06-15
Gebrauchsanleitung
Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08) - Acti 9 Smartlink SI B (A9XMZA08) - Installationsanweisung