Schneider-Electric
 
ABL2REM24045K Billede - Schneider-electric
ABL2REM24045K
single phase power supply, 100...240V input, 24V DC output, 108W, 4,5A
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Easy Modicon ABL2
Produkttype Strømforsyning
Strømforsyningstype Reguleret switch mode
Mærkeeffekt i W 108 W
Indgangsspænding 100...240 V AC enkel faset
Udgangsspænding 24 V DC
Strømforsyningens udgangsstrøm 4,5 A
Driftsstilling Alle positioner
Vibrationsmodstand 4 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 61131-2
Navnet på test Electromagnetic hypersensitivity (EHS) i henhold til IEC 61000-6-2 level A
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser 85...264 V
Netværksfrekvens 47...63 Hz
Indkoblingsstrøm 50 A ved 100...240 V AC
Cos phi 0,45
Effektivitet 89 %
Effekttab i W 13,3 W
Strømforbrug 1.1 A ved 240 V
Input beskyttelsestype Integreret sikring (kan ikke udskiftes)
Udgangsspændingsgrænser 20.4...27.6 V
Tilgangs- og belastningsregulering +/- 1 %
Holdetid >= 10 ms ved 115 V
Output beskyttelse type Imod overbelastning, beskyttelsesteknologi: 1.1...1.5 x In
Imod kortslutninger, beskyttelsesteknologi: 1.1...1.5 x In
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: 28.8...33.6 V
Tilslutningsklemmer Til jordforbindelse: skrue type terminaler, forbindelseskapacitet: 1 x 4 mm² "AWG 12"
Mærkning CE
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunity til electromagnetisk interference i henhold til EN 55022 klasse B
Montagetilbehør DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
Driftshøjde 5000 m
Udgangskobling Serier
Overspændingskategori II
Gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF) 600000 time ved 25 °C
Status LED 1 LED (Grøn) output spænding
Bredde 129 mm
Højde 97 mm
Dybde 30 mm
Vægt 0,35 kg
Miljø
Produktcertificeringer EAC
"IC"
"RoHS"
KC
RCM
IP kapslingsklasse IP20 conforming to IEC 62368-1
Temperatur ved drift -30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 10…95 %
Overspændingskategori Klasse I i henhold til IEC 62368-1
Forureningsgrad 2
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 2000 V mellem indgang og jord
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,6 cm
Pakke 1 Længde 10,4 cm
Package 1 Length 13,8 cm
Pakke 1 Vægt 400,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 42
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 16,869 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 504
Pakke 3 Højde 90,0 cm
Pakke 3 Bredde 80,0 cm
Pakke 3 Længde 60,0 cm
Pakke 3 Vægt 210,928 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja