|
|
|
ABL2REM24045K
single phase power supply, 100...240V input, 24V DC output, 108W, 4,5A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Easy Modicon ABL2
|
Produkttype
|
Strømforsyning
|
Strømforsyningstype
|
Reguleret switch mode
|
Mærkeeffekt i W
|
108 W
|
Indgangsspænding
|
100...240 V AC enkel faset
|
Udgangsspænding
|
24 V DC
|
Strømforsyningens udgangsstrøm
|
4,5 A
|
Driftsstilling
|
Alle positioner
|
Vibrationsmodstand
|
4 gn (f= 10…500 Hz) i henhold til IEC 61131-2
|
Navnet på test
|
Electromagnetic hypersensitivity (EHS) i henhold til IEC 61000-6-2 level A
|
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser
|
85...264 V
|
Netværksfrekvens
|
47...63 Hz
|
Indkoblingsstrøm
|
50 A ved 100...240 V AC
|
Cos phi
|
0,45
|
Effektivitet
|
89 %
|
Effekttab i W
|
13,3 W
|
Strømforbrug
|
1.1 A ved 240 V
|
Input beskyttelsestype
|
Integreret sikring (kan ikke udskiftes)
|
Udgangsspændingsgrænser
|
20.4...27.6 V
|
Tilgangs- og belastningsregulering
|
+/- 1 %
|
Holdetid
|
>= 10 ms ved 115 V
|
Output beskyttelse type
|
Imod overbelastning, beskyttelsesteknologi: 1.1...1.5 x In
Imod kortslutninger, beskyttelsesteknologi: 1.1...1.5 x In
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: 28.8...33.6 V
|
Tilslutningsklemmer
|
Til jordforbindelse: skrue type terminaler, forbindelseskapacitet: 1 x 4 mm² "AWG 12"
|
Mærkning
|
CE
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunity til electromagnetisk interference i henhold til EN 55022 klasse B
|
Montagetilbehør
|
DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
|
Driftshøjde
|
5000 m
|
Udgangskobling
|
Serier
|
Overspændingskategori
|
II
|
Gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF)
|
600000 time ved 25 °C
|
Status LED
|
1 LED (Grøn) output spænding
|
Bredde
|
129 mm
|
Højde
|
97 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vægt
|
0,35 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
EAC
"IC"
"RoHS"
KC
RCM
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 62368-1
|
Temperatur ved drift
|
-30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
10…95 %
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til IEC 62368-1
|
Forureningsgrad
|
2
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
2000 V mellem indgang og jord
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,4 cm
|
Package 1 Length
|
13,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
400,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
16,869 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
504
|
Pakke 3 Højde
|
90,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
210,928 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
|
|