|
|
|
ABL2REM24045K
Sursa de alimentare ABL2 ,DC24V,100W
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Easy Modicon ABL2
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip sursa de energie
|
Mod comutare reglata
|
Putere nominala in W
|
108 W
|
Tensiune de intrare
|
100...240 V c.a. o singura faza
|
Tensiune de iesire
|
24 V c.c.
|
Curent de iesire sursa de alimentare
|
4,5 A
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Rezistenta la vibratii
|
4 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
|
Numele testului
|
Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conformitate cu IEC 61000-6-2 nivel A
|
Suplimentar
Limite pentru tensiune la intrare
|
85...264 V
|
Frecventa retea electrica
|
47...63 Hz
|
Curent de varf
|
50 A la 100...240 V c.a.
|
Cos phi
|
0,45
|
Eficienta
|
89 %
|
Puterea disipata in W
|
13,3 W
|
Consum de curent
|
1.1 A la 240 V
|
Tip de protectie intrare
|
Siguranta integrata (neinterschimbabila)
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
20.4...27.6 V
|
Reglare linie si sarcina
|
+/- 1 %
|
Timp de pastrare
|
>= 10 ms la 115 V
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină, tehnologie de protectie: 1.1...1.5 x In
Protecţie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: 1.1...1.5 x In
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: 28.8...33.6 V
|
Conexiuni - borne
|
Pentru conectare la pământ borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 12
|
Marcaj
|
CE
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate la interferenţe electromagnetice conformitate cu EN 55022 clasa B
|
Suport de montare
|
DIN rail with accessory
DIN rail with accessory
|
Altitudine de functionare
|
5000 m
|
Cuplaj de iesire
|
Serii
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Media timpului de buna functionare (MTBF)
|
600000 H la 25 °C
|
Stare LED
|
1 LED (verde) tensiune de iesire
|
Latime
|
129 mm
|
Inaltime
|
97 mm
|
Adancime
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,35 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
EAC
IC
RoHS
KC
RCM
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC 62368-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…70 °C (with power derating of 2.5 % per °C)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 62368-1
|
Grad de poluare
|
2
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V între intrare şi pământ
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
400,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
42
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
16,869 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
504
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
210,928 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|