|
ABL2REM24150H
Switching mode power supply in 100…120/200,,,240 VAC, out 24VDC,350 W 14,6A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Easy Modicon ABL2
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromversorgung
|
Typ der Stromversorgung
|
Geregelter Schaltbetrieb
|
Bemessungsleistung in W
|
350 W
|
Haupteingangsspannung
|
100 - 120 V AC Einzelphase
200 - 240 V
|
Ausgangsspannung
|
24 V DC
|
Stromversorgungs-Ausgangsstrom
|
14,6 A
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht EN/IEC 61131-2
|
Testbezeichnung
|
Leitungsstörungen entspricht EN 61000-6-4 Level A
|
Zusatzmerkmale
Eingangsspannungsgrenzen
|
85 - 264 V
180...264 V
|
Netzwerkfrequenz
|
47 - 63 Hz
|
Einschaltstrom
|
60 A bei 100 - 120 V AC
60 A bei 200 - 240 V AC
|
Cos phi
|
0,5
|
Wirkungsgrad
|
83 %
|
Verlustleistung in W
|
47,7 W
|
Leistungsaufnahme
|
3.3 A bei 240 V
|
Eingangsschutztyp
|
Integrierte Sicherung (nicht austauschbar)
|
Ausgangsspannungsgrenzen
|
21,6 - 26,4 V
|
Netz- und Lastregelung
|
+/- 1 %
|
Haltezeit
|
>= 12 ms bei 115 V
|
Ausgangsschutztyp
|
Gegen Überlast, Schutztechnologie: 1,1 - 1,5 x In
Gegen Kurzschlüsse, Schutztechnologie: 1,1 - 1,5 x In
Gegen Überspannung, Schutztechnologie: 1,1 - 1,5 x In
Thermisch, Schutztechnologie: 1,1 - 1,5 x In
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Für Erdungsverbindung: Schraubklemmenanschluss, Verbindungskapazität: 1 x 4 mm² AWG 12
|
Beschriftung
|
CE
|
Montagehalterung
|
DIN rail with accessory
Montage auf Montageplatte mit Zubehör
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Ausgangskopplung
|
Serie
|
Überspannungskategorie
|
II
|
[MTBF] Zeit bis zum Ausfall
|
350000 h bei 25 °C
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (grün) Ausgangsspannung
|
Breite
|
115 mm
|
Höhe
|
215 mm
|
Tiefe
|
50 mm
|
Produktgewicht
|
0,97 kg
|
Montage
Produktzertifizierungen
|
EAC
IC
|
Umgebungseigenschaften
|
EMC entspricht EN 55022 Klasse B
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60950
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…70 °C (with rated power derating 5 W per °C)
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…85 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
20…90 %
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht VDE 0106-1
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Spannungsfestigkeit
|
2000 V zwischen Eingang und Erde
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
|