|
LMR7724038
Easy Styl, cover frame, 4 modules, bronze
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Easy Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Készülék bemutatása
|
Alapelem
|
Színárnyalat
|
Bronz
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easy Styl
|
Anyag
|
Szigetelt anyag
|
Modulok száma
|
4 modul
|
Magasság
|
86 mm
|
Mélység
|
9,5 mm
|
Szélesség
|
148 mm
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Nettó súly
|
1,12 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,500 cm
|
1. csomag súlya
|
112,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
2. csomag hossza
|
26,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,185 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
12,450 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|