|
|
|
SRVSPM6KIL
Easy UPS 1 Ph On-Line, 6kVA/6kW, Tower, 230V, 1x Hard wire 3-wire(1P+N+E) outlet, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime, No battery
|
|
|
Přehled
Představení
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Dodací lhůta
|
Obvykle na skladě
|
Základní popis
Main Input Voltage
|
230 V
|
Typ produktu nebo součásti
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Jmenovitý výkon (W)
|
6000 W
|
Jmenovitý výkon (VA)
|
6000 VA
|
Output connector type
|
Připojení na svorkovnici třížílový (1PH+N+G) 1
|
Provided equipment
|
1 kabel USB
1 Konfigurační kabel RS-232
1 battery cable
Uživatelská příručka
|
Baterie a doba běhu
Typ baterie
|
Externí bateriový systém
|
Napětí baterie
|
240 V
|
Předinstalované baterie
|
0
|
Prázdné pozice baterií
|
0
|
Nabíjecí výkon baterie (W)
|
1170 W rated
|
Obecné
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Fyzický
Barva
|
Černá (RAL 7010)
|
Výška
|
33,6 cm
|
Šířka
|
19 cm
|
Hloubka
|
37,4 cm
|
Hmotnost přístroje
|
13 kg
|
Montážní poloha
|
Čelní
|
Mounting preference
|
No preference
|
Montážní režim
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
Yes
|
Montážní poloha
|
Svislá
|
Vstup
Rozsah vstupního napětí
|
110...300 V half load
176...300 V plná zátěž
|
Number of input connectors
|
1 Připojení na svorkovnici třížílový (1PH+N+G)
|
Frekvence sítě
|
40...70 Hz automatické rozpoznání
|
Výstup
Maximum configurable power in VA
|
6000 VA
|
Max. nastavitelný výkon (W)
|
6000 W
|
Výstupní kmitočet (synchr. se sítí)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz synchr. se sítí
|
Topologie
|
Online s dvojí konverzí
|
Wave type
|
Sinusoida
|
Účinnost
|
94 % (plná zátěž)
|
Doplňkové informace
|
Jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 220 : 230 nebo 240 V
|
Bypass type
|
Interní bypass (automatický i manuální)
|
Činitel výkyvu
|
3:1
|
Vyhovuje normám
Certifikace výrobků
|
CE
UKCA
|
Standardy
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Okolní
Provozní teplota
|
0…40 °C
|
Relativní vlhkost
|
0…95 % nekondenzující
|
Pracovní nadmořská výška
|
0...3000 m
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-15…60 °C
|
Relativní vlhkost při uskladnění
|
0…95 % nekondenzující
|
Nadmořská výška pro skladování
|
0…15000 m
|
Úroveň hluku
|
55 dBA
|
Odvod tepla
|
1172 Btu/h
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Komunikace a správa
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Nouzové vypínání
|
Ano
|
Volné sloty
|
1
|
Funkce alarmu
|
Multifunkční lcd stavová a kontrolní konzola
|
Přepěťová ochrana a filtrace
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
46,0 cm
|
Šířka balení 1
|
29,0 cm
|
Délka balení 1
|
49,1 cm
|
Hmotnost balení 1
|
16 kg
|
Typ balení 2
|
P12
|
Počet jednotek v balení 2
|
16
|
Výška balení 2
|
101 cm
|
Šířka balení 2
|
80 cm
|
Délka balení 2
|
120 cm
|
Hmotnost balení 2
|
251,5 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
Záruka
|
2 roky na opravu nebo výměnu
|
|
|