Schneider-Electric
 
NSYPLAZ1574G Bild- Schneider-electric
NSYPLAZ1574G
Polyestergehäuse, PLAZ m. Sockelrahmen, offener Boden, 1500x750x420 IP54
EAN Code EAN Code: 
3606480775789
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Produktname Thalassa PLA
Gehäusetyp Mehrzweck
Produkt- oder Komponententyp Geeignetes Gehäuse
Version PLAZ
Nennhöhe 1500 mm
Nennbreite 750 mm
Nenntiefe 420 mm
Gehäusemontage Bodenstehend
Geräteaufbau 1 oberer Teil
1 unterer Teil
2 Seitenteil
1 Rückplatte
1 Tür
1 Sockel
Zusatzmerkmale
Gehäusetyp Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil mit Seitenteilen montiert
Türtyp Einfach Frontseite
Anzahl der Türen 1 Tür(en)
Türöffnungsseite Reversibel (120 °)
Schlosstyp 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
Zugänglichkeit für den Betrieb Unten
Rückseite
Vorne
Abnehmbare Teile Tür durch Scharniere
Rückplatte durch Befestigungselement
Material Polyester mit Glasfaser verstärkt
Farbe Grau (RAL 7035)
Normen IEC 62208
Produktzertifizierungen Veritas
Elektrische Isolationsklasse Klasse II
Montage
Schutzart (IP) IP54 entspricht IEC 60529 (sockelartiges, offenes Unterteil)
Schutzart (IK) IK10 entspricht IEC 62262 (einfache Tür)
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…90 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 156,0 cm
VPE 1 Breite 78,0 cm
VPE 1 Länge 48,0 cm
VPE 1 Gewicht 47,5 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 120 cm
VPE 2 Breite 100 cm
VPE 2 Länge 169 cm
VPE 2 Gewicht 97 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate