Schneider-Electric
 
NSYEBMPLAG immagine - Schneider Electric
NSYEBMPLAG
Maniglia standard di ricambio RAL 7035
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Thalassa
Tipo prodotto Leva di manovra
Caratteristiche tecniche
Accessori / categoria degli elementi Accessori per blocco
Tipo di accessori Maniglia
Applicazione Multifunzione
Installazione Montaggio diretto su porta
Compatibilità gamma Thalassa Thalassa PLA
Composizione dispositivo 1 maniglia con serratura
Materiale Poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 3,500 cm
Confezione 1: profondità 26,500 cm
Confezione 1: peso 261,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 30
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 8,250 kg
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 240
Confezione 3: altezza 45,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 78,000 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi