Schneider-Electric
 
NSYPMR57 Bild- Schneider-electric
NSYPMR57
Telequick-Montageplatte für PLA-Gehäuse H500xB750mm
EAN Code EAN Code: 
3606480194283
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thalassa
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Montageort Rückenseiteneinsätze
Stufenschieber
Beschreibung der Montageplatte Telequick perforiert
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau 1 Montageplatte
Material Galvanisierter Stahl
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Schrauben - Schraubentyp M8 - auf Rückseiteneinsätzen Ort
Zulässige Dauerbelastung 150 kg
Höhe Nennwert: 500 mm
Echt: 370 mm
Breite Nennwert: 750 mm
Echt: 626 mm
Tiefe Echt : 15 mm
Abmessungen des Ausschnitts 11 x 26 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 37,0 cm
VPE 1 Länge 64,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,832 kg
VPE 2 Art PAM
VPE 2 Menge 72
VPE 2 Höhe 50,0 cm
VPE 2 Breite 100,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 145,0 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months