Schneider-Electric
 
NSYAEBFZ Bild- Schneider-electric
NSYAEBFZ
Satz mit 4 Füßen und Justierung
EAN Code EAN Code: 
3606480461798
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie Montagezubehör
Produkt- oder Komponententyp Fuß für teilweise unterirdische Installation
Geräteanwendung Mehrzweck
Gehäuse-Nennmaße -
Montagehalterung Sockelseitenteile
Kompatible Produktfamilie Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLA
Geräteaufbau Befestigungselemente
4 Füße
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Material PVC (Polyvinylchlorid)
Zulässige Dauerbelastung 0 kg
Höhe 750 mm
Breite 180 mm
Tiefe 900 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 18,0 cm
VPE 1 Länge 90,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,642 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months