|
|
|
NSYSBM20408
Metal industrial box plain door H200xW400xD80 IP66 IK10 RAL 7035
|
|
|
Principal
Gama
|
Spacial
|
Nume produs
|
Spacial SBM
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Multifuncţional
|
Tip produs sau componenta
|
Cutie industrială
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SBM
|
Tip dulap
|
Flat face box
|
Inaltime nominala dulap
|
200 mm
|
Latime nominala dulap
|
400 mm
|
Adancime nominala dulap
|
80 mm
|
Montare dulap
|
Montaj pe perete
|
Compozitie dispozitiv
|
4 şurub pentru acoperiş
1 capac
1 corp
|
Tip corp
|
Corp dintr-o singura piesa impaturit si sudat
|
Tip capac frontal
|
Usa plina
|
Fixare rama
|
Half turn metal screw
|
Tip incuietoare
|
Captive screw PZ2 în afara zonei asigurate
|
Parti demontabile
|
Capac cu şuruburi prizoniere
|
Suplimentar
Material
|
Tabla de otel
|
Finisare suprafata
|
Pudra de poliester
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Standarde
|
IEC 62208
|
Certificari produs
|
LR
DNV-GL
UL
BV
|
Grad de protectie IP
|
IP66 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…60 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-35…80 °C
|
Greutate neta
|
2,658 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
42,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,658 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
84
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
169,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
236,0 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
|
|