|
|
|
PKY32F435
PratiKa stikkontakt - fast - vinklet - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Mureva
|
Produkt eller type komponent
|
Kontakt
|
Kortnavn utstyr
|
Mureva socket
|
Plugg, sokkel kategori
|
Lav spenning
|
Antall poler
|
3P + N + E
|
Type nettverk
|
AC
|
Standard plugg
|
Industriell
|
Komplementær
Monteringsmetode
|
Panelmontert
|
Plugg, socket, kontrollstasjonen form
|
Vinklet
|
[in] merkestrøm
|
32 A
|
[ue] merkespenning
|
380 - 415 V
|
Nettverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Jordingspunkt,mot klokka
|
6 t
|
Plugg, socket materiale
|
Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
|
Kontaktmateriale
|
Sleeves: messing
|
Tilkoblinger
|
Hurtigkobling
|
Kabeltverrsnitt
|
2,5…6 mm²
|
Vekt
|
0,272 kg
|
Basisdimensjon
|
90 x 100 mm
|
Høyde
|
100 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
119 mm
|
Farge
|
Grå ( RAL 7035)
|
Spennings farge
|
Rød
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
IP-grad
|
IP44 i samsvar med IEC 60529
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Brannmotstand
|
850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
|
Relativ fuktighet
|
50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
|
Omgivelsestemperatur for drift
|
35 °C ( 86400 s )
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,900 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
11,500 cm
|
Package 1 Weight
|
252,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Høyde
|
17,800 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
26,600 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
27,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
1,930 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
14
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
4,347 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|