Schneider-Electric
 
PKY32F435 Bilde- Schneider-Electric
PKY32F435
PratiKa stikkontakt - fast - vinklet - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
El-nummer El-nummer: 
1501946
EAN EAN: 
3303432011123
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Mureva
Produkt eller type komponent Kontakt
Kortnavn utstyr Mureva socket
Plugg, sokkel kategori Lav spenning
Antall poler 3P + N + E
Type nettverk AC
Standard plugg Industriell
Komplementær
Monteringsmetode Panelmontert
Plugg, socket, kontrollstasjonen form Vinklet
[in] merkestrøm 32 A
[ue] merkespenning 380 - 415 V
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Jordingspunkt,mot klokka 6 t
Plugg, socket materiale Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale Sleeves: messing
Tilkoblinger Hurtigkobling
Kabeltverrsnitt 2,5…6 mm²
Vekt 0,272 kg
Basisdimensjon 90 x 100 mm
Høyde 100 mm
Bredde 90 mm
Dybde 119 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Spennings farge Rød
Miljø
Standarder IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP-grad IP44 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand 850 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
Relativ fuktighet 50 % på 40 °C
70 % på 30 °C
90 % på 20 °C
Omgivelsestemperatur for drift 35 °C ( 86400 s )
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 10,000 cm
Pakke 1 Bredde 8,900 cm
Pakke 1 Vekt 11,500 cm
Package 1 Weight 252,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 7
Pakke 2 Høyde 17,800 cm
Pakke 2 Bredde 26,600 cm
Pakke 2 Lengde 27,000 cm
Pakke 2 Vekt 1,930 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 14
Pakke 3 Høyde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Lengde 40,000 cm
Pakke 3 Vekt 4,347 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland IT
Garantiperiode
Garanti 18 months