|
|
|
M9F11340
Miniature circuit breaker (MCB), Multi9 C60N, 3P, 40A, C curve, 10kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Principal
Linha
|
Multi 9
|
Nome do produto
|
Multi9 C60
|
Tipo de produto ou componente
|
Disjuntor modular
|
Nome abreviado do dispositivo
|
C60N
|
Aplicação do dispositivo
|
Distribuição
|
Descrição de polos
|
3P
|
Número de polos protegidos
|
3
|
[In] corrente nominal
|
40 A a 50 °C conforme EN/IEC 60947-2
|
Tipo de rede
|
CC
CA
|
Tecnologia da unidade de disparo
|
Termomagnético
|
Curva de Tempo-Corrente
|
C
|
Capacidade de corte
|
30 kA Icu a <= 125 V CC para EN/IEC 60947-2
10 kA Icu a 415 V CA 50/60 Hz entre fases para EN/IEC 60947-2
20 kA Icu a 240 V CA 50/60 Hz entre fases para EN/IEC 60947-2
6 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz entre fases para EN/IEC 60947-2
|
Categoria de uso
|
Categoria A conforme EN/IEC 60947-2
|
Adequação para isolamento
|
Sim conforme EN/IEC 60947-2
|
Normas
|
EN/IEC 60947-2
|
Certificações do produto
|
EAC
KC
CCC
|
Complementar
Frequência da rede
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensão de operação nominal
|
240 V CA 50/60 Hz entre fases
415 V CA 50/60 Hz entre fases
440 V CA 50/60 Hz entre fases
<= 125 V CC
|
Limite de disparo magnético
|
8.5 x In +/- 20 % CA
12 x pol +/- 20 % CC
|
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço
|
7,5 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 415 V CA 50/60 Hz
16 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % para EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
30 kA 100 % para EN/IEC 60947-2 - <= 125 V CC
|
Classe de limitação
|
3
|
[Ui] tensão de isolamento nominal
|
500 V CA 50/60 Hz conforme EN/IEC 60947-2
|
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal
|
6 kV conforme EN/IEC 60947-2
|
Indicação de posição do contato
|
Sim
|
Tipo de controle
|
Alavanca articulada
|
Sinalização local
|
Indicação ligado/desligado
|
Modo de montagem
|
De encaixe
|
Suporte de montagem
|
Trilho DIN
|
Desvios de 9 mm
|
6
|
Altura
|
81 mm
|
Largura
|
54 mm
|
Profundidade
|
72 mm
|
Peso líquido
|
0,36 kg
|
Cor
|
Cinza
|
Durabilidade mecânica
|
20000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
10000 ciclos
|
Provisão para bloqueio por cadeado
|
Bloqueio por cadeado
|
Conexões - terminais
|
Terminal tipo túnel (superior ou inferior)1,5…35 mm² - rígido
Terminal tipo túnel (superior ou inferior)1,5…35 mm² - Flexível
Terminal tipo túnel (superior ou inferior)1,5…35 mm² - flexível com virola
|
Comprimento da decapagem do fio
|
14 mm for superior ou inferior connection
|
Torque de aperto
|
3,5 N.m superior ou inferior
|
Proteção de fuga à terra
|
Bloco separado
|
Meio ambiente
Dissipação de calor
|
12,9 W a 415 V - 40 A
|
Grau de proteção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (invólucro modular) conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3 conforme EN/IEC 60947-2
|
Categoria de sobretensão
|
IV
|
Tropicalização
|
2 conforme IEC 60068-1
|
Umidade relativa
|
95 % a 55 °C
|
Temperatura ambiente do ar para funcionamento
|
-30…70 °C
|
Temperatura ambiente para armazenamento
|
-40…80 °C
|
Unidades de embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,4 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
357,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
7,8 cm
|
Package 2 Width
|
8,8 cm
|
Package 2 Length
|
22,5 cm
|
Package 2 Weight
|
1,473 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
18,209 kg
|
Oferta sustentável
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Presença de halogéneo
|
Produto sem halogéneo
|
Garantia contratual
|
|