|
|
|
M9F12304
MULTI9 OEM C60N kismegszakító, D, 3P, 4A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva
|
Termék neve
|
Multi9 C60
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kismegszakító
|
Készülék rövid neve
|
C60N
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
[In] névleges áram
|
4 A -50 °C megfelel EN/IEC 60947-3
|
Hálózat típusa
|
DC
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
G
|
Megszakítási kapacitás
|
30 kA Icu -<= 125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -415 V AC 50/60 Hz fázisok között megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -240 V AC 50/60 Hz fázisok között megfelel EN/IEC 60947-3
6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz fázisok között megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel EN/IEC 60947-3
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947-3
|
Terméktanúsítványok
|
EAC
KCC
CCC
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
240 V AC 50/60 Hz fázisok között
415 V AC 50/60 Hz fázisok között
440 V AC 50/60 Hz fázisok között
<= 125 V DC
|
Mágneses kioldási határérték
|
12 x In +/- 20 % AC
17 x In +/- 20 % DC
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 415 V AC 50/60 Hz
16 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 240 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz
30 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 125 V DC
|
Korlátozási osztály
|
3
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Nettó súly
|
0,36 kg
|
Szín
|
Szürke
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
10000 ciklus
|
Lakatolási lehetőség
|
Zárható
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó)1…25 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó)1…25 mm² - rugalmas
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó)1…25 mm² - sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső vagy alsó
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|
Környezet
Hőveszteség
|
7,2 W -415 V - 4 A
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947-3
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Tropikalizáció
|
2 megfelel IEC 60068-1
|
Relatív páratartalom
|
95 % -55 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-30…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,4 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
320,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
7,8 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
2. csomag hossza
|
22,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,324 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
48
|
3.csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hossza
|
40,0 cm
|
3. csomag súlya
|
16,375 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
|
|