|
|
|
M9A26924
Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Multi9
|
Tip produs sau componenta
|
Contact comutator
|
Nume scurt al dispozitivului
|
OF
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
[In] curent nominal
|
3 A at 415 V, c.a. 50/60 Hz
6 A at <= 240 V, c.a. 50/60 Hz
|
Tensiune circuit de comanda
|
240...415 V c.a. 50/60 Hz
24...130 V c.c.
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
1
|
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
9 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
0,03 kg
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema (partea inferioara) 1 cablu(ri) 2,5 mm² (AWG 14) - rigid
Borna cu clema (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² (AWG 16) - rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm for partea inferioara connection
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m partea inferioara
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
EN 62019-2
|
Certificari produs
|
CSA
UR
UL
CCC
PCT
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
512,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
5,009 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|