Schneider-Electric
 
ALB71608 Bild- Schneider-electric
ALB71608
Multifix Plus - apparatus box - 1 gang - without cover - 40x40mm
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Multifix
Baureihe Multifix
Produktname Multifix Plus
Produkt- oder Komponententyp Aufbau-Gerätebecher
Gerätedarstellung Ohne Deckel
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Für dünne Wände
Funktion verfügbar Verdrehsicherung
Anzahl der Reihen 1fach
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material PS (Polystyrol)
Mechanische Robustheit Feuerbeständigkeit
Farbton Kasten: blau (RAL 5015)
Kabeleinführung 6 Auswerfer
Höhe 43 mm
Breite 43 mm
Tiefe 39 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…60 °C
Schutzart (IP) IP20
Normen IEC 60670-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,7 cm
VPE 1 Breite 4,3 cm
VPE 1 Länge 4,3 cm
VPE 1 Gewicht 12,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,3 cm
VPE 2 Breite 10,6 cm
VPE 2 Länge 17,0 cm
VPE 2 Gewicht 160,0 g
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 320
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 40,0 cm
VPE 3 Länge 60,0 cm
VPE 3 Gewicht 5,886 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich