|
|
|
ALB71608
Multifix Plus - apparatus box - 1 gang - without cover - 40x40mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Multifix
|
Baureihe
|
Multifix
|
Produktname
|
Multifix Plus
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Aufbau-Gerätebecher
|
Gerätedarstellung
|
Ohne Deckel
|
Menge pro Satz
|
Satz à 10
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
Für dünne Wände
|
Funktion verfügbar
|
Verdrehsicherung
|
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Material
|
PS (Polystyrol)
|
Mechanische Robustheit
|
Feuerbeständigkeit
|
Farbton
|
Kasten: blau (RAL 5015)
|
Kabeleinführung
|
6 Auswerfer
|
Höhe
|
43 mm
|
Breite
|
43 mm
|
Tiefe
|
39 mm
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Normen
|
IEC 60670-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,3 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,6 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
160,0 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
320
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,886 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
|
|