|
|
|
VDI88140P
Infraplus support connector RJ45 - non adaptable - white - white shutter - 45x45
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Actassi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
RJ45 data connector support
|
Zubehör / Teiletyp
|
Anschlussplatte
|
Zubehör / Zielkategorie
|
RJ45-Stecker
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Gerätedarstellung
|
Integrated shutter
|
Farbton
|
Support frame: weiß (RAL 9003)
Abdeckklappe: transparent
|
Befestigungsmodus
|
Durch Klipse
|
Kompatible Produktfamilie
|
Actassi RJ45 Stecker
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 24
|
Anzahl der Reihen
|
1fach
|
Material
|
ABS/PC
|
Material
|
ABS + PC: support frame
PC: Abdeckklappe
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
45 mm
|
Tiefe
|
25 mm
|
Produktkompatibilität
|
Actassi S-One STP
Actassi S-One UTP
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-10…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
13 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
24
|
VPE 2 Höhe
|
2,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
19,400 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
368 g
|
VPE 3 Art
|
S04
|
VPE 3 Menge
|
912
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
14,828 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
|
|