|
|
|
382800
ELSO CONTURA - roller blind push-b - surface - 10 A - plug in term - oyster wh
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ELSO
|
Estetsko ime
|
ELSO Contura
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka za žaluzije
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Barvni odtenek
|
Oyster white ( RAL 1013)
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Komplementarno
Aktuator
|
Tipka
|
Montaža naprave
|
Nadometna
|
Preklopna aplikacija
|
Rolete
|
Število rockerjev
|
2
|
Tip blokade
|
Električni in mehanski
|
Nazivni tok
|
10 A pri250 V AC
|
Oznaka
|
Puščice navzdol in navzgor
|
Connections - terminals
|
Vtično Baker 1,5 do 2,5 mm²
|
Material
|
Termoplastično
|
Višina
|
63 mm
|
Širina
|
63 mm
|
Projekcijska globina
|
30 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
76,5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,7 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20 cm
|
Paket 2 Teža
|
652 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|