|
|
|
224100
ELSO Fashion - cover frame - 1 gang - thermo - oyster white
|
|
|
Principal
Gama
|
ELSO
|
Denumire
|
ELSO Fashion
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Culoare
|
Oyster white (RAL 1013)
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Numar de posturi
|
1 post
|
Material
|
Termoplastic
|
Inaltime
|
83,5 mm
|
Latime
|
83,5 mm
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
16,8 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
168 g
|
Sustenabilitatea ofertei
|
|