|
|
|
XVUC27
Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - blanc
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XVU
|
Type de produit ou équipement
|
Colonne lumineuse modulaire
|
Type de balise et de colonne de signalisation
|
Unité LED
|
Diamètre de fixation
|
60 mm
|
Nom de composant
|
XVU
|
Source lumineuse
|
LED, blanc
|
Application
|
Machine d'emballage
Automobile
Machines outils
|
Complémentaires
Type de signalisation
|
Fixe
|
Variante de construction
|
Montage du client, jusqu'à 5 unités
Jusqu'à 4 éléments sonores
|
Matière
|
Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94
Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC
|
Puissance dissipée maximale en W
|
2,5 W
|
Consommation électrique
|
<= 50 mA
|
Type de signalisation
|
Régulier
|
Longueur
|
50 mm
|
Poids net
|
0,064 kg
|
Environnement
Certifications du produit
|
UL
CSA
CE
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-40…70 °C
|
Degré de protection IP
|
IP65
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…50 °C
|
Tenue aux vibrations
|
2 gn
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9,1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
13,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
145 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
24
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,475 kg
|
Type d'emballage 3
|
PAL
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
192
|
Hauteur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
70 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
35,84 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|