Schneider-Electric
 
HMIG5UL8A Bild- Schneider-electric
HMIG5UL8A
Open BOX für Universal Panel - Vijeo XL v8.0+SP2 vorinstalliert
EAN Code EAN Code: 
3606489504106
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony GTU
Produkt- oder Komponententyp Anschlusselement
Kurzbezeichnung des Geräts Offenes Gehäuse
Kompatible Produktfamilie Harmony GTU
Nennhilfsspannung [UH,nom] 12 - 24 V DC Stromversorgung
Zusatzmerkmale
Integrierte Schnittstellen Ethernet TCP/IP mit 2 RJ45
COM1 serielle Verbindung RJ45 RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
COM2 serielle Verbindung SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, Übertragungsrate: 110 - 115200 Bit/s
Zusätzliche Schnittstelle Klemmenleiste
Erweiterungseinheit Feldbus-Karte
USB 2.0-Schnittstelle USB Typ Mini-B
DVI-D-Videoport DVI-D
Mikrofon Mini-Buchse
USB 2.0-Schnittstelle mit 3 USB Typ A
Kommunikationsprotokoll Modbus
Modbus TCP/IP
Uni-Telway
Betriebssystem Windows 7 Embedded
Softwarepaket Internet Explorer
EcoStruxure Machine SCADA Expertenversion
.NET Framework 4.0
Adobe PDF reader
Multimedia Player
Office Reader
VNC Client/Server
Prozessorname Intel X86 1,33 GHz
Datenspeichergerät 32 GB CFast-Karte
Ethernet-Anschluss 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Speicherbeschreibung 512 kB NVRAM Backup-Speicher
2 GB RAM intern
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Breite 188 mm
Höhe 131 mm
Tiefe 45 mm
Produktgewicht 0,9 kg
Montage
Standards CSA C22.2 No 142
ANSI/ISA 12-12-01
UL 508
Klasse I Division 2 CSA C22.2 Nr. 213
IEC 61132-2
Produktzertifizierungen CE
CULus
ATEX
IEC-Ex
RCM
GL
KC
CUL
EAC
ABS
BV
CCS
DNV
LR
RINA
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61131-2 ed.3
Relative Feuchtigkeit 10…90 % nicht kondensierend
Betriebshöhe 2.000 m
Vibrationsfestigkeit 3,5 mm, konstante Amplitude (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 61131-2
9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit Störfestigkeitsprüfung bei elektrostatischer Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,5 cm
VPE 1 Breite 21 cm
VPE 1 Länge 26 cm
VPE 1 Gewicht 1,202 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 7,728 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 72,6 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 35,02 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate