|
|
|
GV2APN04
Drejegreb rød komplet IP65
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Enhedsforkortelse
|
GV2AP
|
Produkttype
|
Rotary greb sæt
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
GV2P
GV2L
|
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Lås i OFF position
|
Drejehåndtag montage
|
Udvidelse
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
1 til 3 padlåss
|
Baside/dør afstand
|
140…250 mm
|
Vægt
|
0,3 kg
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
335,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,420 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|