|
|
|
A9N19687
residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Acti9 DPN N Vigi, 1P+N, 25A, 300mA, AC type, 6000A
|
|
|
Presentazione
Applicazione interruttore
|
Distribuzione
|
Gamma
|
Acti9
|
Tipo prodotto
|
Interruttore magnetotermico differenziale
|
Nome prodotto
|
-
|
Nome dispositivo
|
DPN N Vigi
|
Numero di poli
|
1P + N
|
Posizione neutro
|
Sinistra
|
Numero di poli protetti
|
1
|
Corrente nominale [In]
|
25 A a 30 °C
|
Tipo di rete
|
CA
|
Tecnologia sganciatore
|
Magnetotermico
|
Codice curva
|
C
|
Sensibilità differenziale
|
300 mA
|
Temporizzazione protezione differenziale
|
Istantaneo
|
Tipo di protezione differenziale
|
Tipo AC
|
Potere di interruzione
|
6000 A Icn conforme a EN 61009 a 230 V CA
|
Caratteristiche tecniche
Posizione dispositivo nel sistema
|
Punto di partenza
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA
|
Soglia di sgancio magnetico
|
5...10 x In
|
Tecnologia differenziale
|
"indipendente dalla tensione"
|
Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]
|
6000 A a 230 V CA 50/60 Hz conforme a EN 61009
|
Classe di limitazione
|
3 conforme a EN 61009
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
400 V CA conforme a EN 61009
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
|
4 kV conforme a EN 61009
|
Segnalazione posizione contatti
|
Si
|
Tipo di controllo
|
Leva
|
Segnalazione locale
|
Indicazione ON/OFF
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Passo 9 mm
|
4
|
Peso prodotto
|
0,19 kg
|
Colore
|
Bianco
|
Durata meccanica
|
20000 cicli
|
Durata elettrica
|
10000 cicli conforme a IEC 61009
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a gabbia1 cavi 10 mm² flessibile
Morsetti a gabbia1 cavi 16 mm² rigido
|
Protezione differenziale
|
Integrato
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 61009-2-1
CEI EN 61009-1
|
Grado di inquinamento
|
3 conforme a EN 61009
|
Categoria di sovratensione
|
III
|
Tropicalizzazione
|
2 conforme a EN 61009
|
Umidità relativa
|
95 % a 55 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente
|
-5…60 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
196,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
10,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
25,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,264 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
54
|
Confezione 3: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
11,863 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
|
|