Schneider-Electric
 
VX5VPM002 slika – Schneider-electric
VX5VPM002
Wear part, enclosure door, fan for variable speed drive, Altivar Process 600 900, from 110 to 315kW, from 380 to 440V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process 600/900
Tip dodatkov/ločenih delov Enclosure door fan
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatek
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Teža izdelka 0,8 kg
Komplementarno
Sestava kompleta Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,5 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 30,5 cm
Paket 1 Teža 0,8 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 3,317 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da