|
|
|
VX5VPM002
Wear part, enclosure door, fan for variable speed drive, Altivar Process 600 900, from 110 to 315kW, from 380 to 440V
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process 600/900
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Enclosure door fan
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Hladilni dodatek
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Ventilator
Montažni nosilec
Navodila
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV650 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 110 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 132 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 160 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 200 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 250 kW 380 do 440 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stoječe 315 kW 380 do 440 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
30,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,8 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,317 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
|
|