|
|
|
VW3A5306
Udgangsfilter DV/DT 180A IP00 til begrænsning af overspænding på motoren og reduktion af lægstrømme
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Dv/dt filter
|
Passer til serien
|
Altivar Process ATV900
"Easy Altivar 610"
Altivar Process ATV600
"Altivar Machine ATV340"
|
Produktspecifik applikation
|
Udgangs filter
|
[In] mærkestrøm
|
180 A
|
Produktkompatibilitet
|
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 30 kW, 200...240 V
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 37 kW, 200...240 V
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 45 kW, 200...240 V
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, 380...480 V
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 75 kW, 380...480 V
ATV630 variable hastighed drive vægmontering - 90 kW, 380...480 V
ATV650 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, 380...480 V
ATV650 variable hastighed drive vægmontering - 75 kW, 380...480 V
ATV650 variable hastighed drive vægmontering - 90 kW, 380...480 V
ATV610 variable hastighed drive - 55 kW, 380...415 V
ATV610 variable hastighed drive - 75 kW, 380...415 V
ATV610 variable hastighed drive - 90 kW, 380...415 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 30 kW, 200...240 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 37 kW, 200...240 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 45 kW, 200...240 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, 380...480 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 75 kW, 380...480 V
ATV930 variable hastighed drive vægmontering - 90 kW, 380...480 V
ATV950 variable hastighed drive vægmontering - 55 kW, 380...480 V
ATV950 variable hastighed drive vægmontering - 75 kW, 380...480 V
ATV950 variable hastighed drive vægmontering - 90 kW, 380...480 V
|
Nedded quantity
|
1
|
Elektrisk tilslutning
|
Kobberbar M10, forbindelseskapacitet: 120 mm² / AWG 4/0
|
Produktinformationer
Maximum motor cable length
|
500 m uskærmet kabel
300 m skærmet kabel
|
Dv/dt
|
3000 V/µs maks. ved 200...240 V
3000 V/µs maks. ved 380...480 V
|
Termisk tab
|
176 W ved 4 kHz
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
Temperatur ved drift
|
-10…50 °C (uden strømtab)
50…60 °C (med strømtab 1.5 % pr. °C)
|
Driftshøjde
|
0...1000 m uden strømtab
1000...4000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Bredde
|
380 mm
|
Højde
|
350 mm
|
Dybde
|
235 mm
|
Vægt
|
22 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP00
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
37,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
39,800 cm
|
Package 1 Length
|
44,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
29,400 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|