Schneider-Electric
 
VW3A95813 image- Schneider-electric
VW3A95813
Altivar Machine ATV320 - kit de conformité UL Type 1 T2F BOX
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées Kit pour conformité de type 1 UL
Compatibilité produit Variateur de vitesse ATV320…C à 1,1 kW, 200…240 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320…C à 1,5 kW, 200…240 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320…C à 2,2 kW, 200…240 V, triphasé
Destination d'accessoire / de pièce détachée Variateur de vitesse
Complémentaires
Compatibilité de gamme Altivar Machine ATV320
Composition du kit Appareil manuel
Emplacement de montage Sous le variateur
Environnement
Normes UL Type 1
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,7 cm
Largeur de l'emballage 1 18,1 cm
Longueur de l'emballage 1 18,4 cm
Poids de l'emballage 1 850,0 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois