|
|
|
VW3A95813
Altivar Machine ATV320 - kit de conformité UL Type 1 T2F BOX
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Altivar
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de montage et fixation
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Kit pour conformité de type 1 UL
|
Compatibilité produit
|
Variateur de vitesse ATV320…C à 1,1 kW, 200…240 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320…C à 1,5 kW, 200…240 V, triphasé
Variateur de vitesse ATV320…C à 2,2 kW, 200…240 V, triphasé
|
Destination d'accessoire / de pièce détachée
|
Variateur de vitesse
|
Complémentaires
Compatibilité de gamme
|
Altivar Machine ATV320
|
Composition du kit
|
Appareil manuel
|
Emplacement de montage
|
Sous le variateur
|
Environnement
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
17,7 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,1 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,4 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
850,0 g
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|